OBTURATEUR 1P EPURE NOIR MAT
Art d'Arnould
Legrand
OBTURATEUR 1P EPURE NOIR MAT
REF. AR68461
Code EAN.
3233625161116
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 86 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 86 mm |
Profondeur | 15.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Noir |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Mode de pose | Encastré |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION