Moulure 50x20mm - longueur 2 mètres
DLP-S
Legrand
Moulure 50x20mm - longueur 2 mètres
REF. 638160
Code EAN.
3245066381602
Le système de moulure DLP-S permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Hauteur | 20 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Longueur | 2000 mm |
Section transversale utile | 831 mm² |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Maintien de fonction en cas d'incendie | Non |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Numéro RAL | 9003 |
Nombre de cloisons fixes | 0 |
---|---|
Nombre de cloisons enfichables | 0 |
Type de fixation | Perforation du fond |
Finition du couvercle | Séparé |
Avec agrafe pour tenue de câble | Non |
Feuille de protection | Non |
Avec connecteur de conduit | Non |
Livraison sur rouleau | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK06 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION