MOES BS 4X2P+E 1 SWITCH DOUBLEPOLE 2XUSB A BS PLUG 5M CORD WHITE/GREY
Legrand
MOES BS 4X2P+E 1 SWITCH DOUBLEPOLE 2XUSB A BS PLUG 5M CORD WHITE/GREY
REF. 698531
Code EAN.
3414971397842
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Forme de boîtier | Rectangulaire |
---|---|
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Nombre de prises avec contact de terre | 4 |
Nombre de prises avec broche de mise à la terre | 0 |
Nombre de prises pour appareils froids | 0 |
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre) | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises type Bipasso (Italie) | 0 |
Nombre de prises type P11 (Italie) | 0 |
Nombre de fiches type P17 (Italie) | 0 |
Nombre de prises type NEMA | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Avec dispositif on/off | Oui |
Interrupteur différentiel | Non |
Nombre de prises universelles multistandard | 0 |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Nombre d'autres prises de courant | 0 |
Nombre de raccordements USB | 2 |
Protection contre les surtensions | Non |
Courant nominal | 13 A |
Section de conducteur | 1.5 mm² |
Avec couverture | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
---|---|
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Longueur d'alimentation | 5 m |
Prise inclinée ou inclinable | Non |
Désignation NEMA | Sans |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-30 °C |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 331 mm |
Hauteur | 76 mm |
Profondeur | 30 mm |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Type de tension | AC/DC |
Tension nominale (Un) | 220-250 V |
Neutre obligatoire | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Mode de pose | Saillie |
Objet connecté | Non |
1 document
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION