This product is obsolete
Module de retard 3s bobine MT 230V pour disjonct. DMX³ 1600
DMX³
Legrand
Module de retard 3s bobine MT 230V pour disjonct. DMX³ 1600
REF. 028144
Code EAN.
3414970767134
DMX, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz | 195.5-253 V |
---|---|
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz | 195.5-253 V |
Tension d'alimentation de courant nominal CC | 195.5-253 V |
Type de tension d'actionnement | AC/DC |
Finition du raccordement électrique | Raccordement par fiche plate |
Retardé | Oui |
Adapté à un disjoncteur | Oui |
Adapté à un commutateur | Oui |
Adapté à un commutateur de protection de moteur | Oui |
Largeur | 70 mm |
---|---|
Hauteur | 50 mm |
Profondeur | 50 mm |
Classe de protection (IP) | IP30 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-70 °C |
Temperature de stockage | -40-85 °C |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Capacité des bornes | 1-2.5 mm² |