Module de caméra - anti-vandalisme
Linea 300
Bticino
Module de caméra - anti-vandalisme
REF. BT308032
Code EAN.
8005543428849
Accessoires pour systèmes de porte d'entrée audio/vidéo
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appel | 2 |
---|---|
Matériau des boutons d'appel | Plastique |
Matériau de la façade | Plastique |
Hauteur de la façade | 90 mm |
Largeur de la façade | 115 mm |
Profondeur d'encastrement | 30 mm |
Mode de pose | Encastré |
Technique d'installation | Système bus |
Construction modulaire | Oui |
Couleur | Anthracite |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-75 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.01-0.160 A |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-1.5 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de commande | Filaire |
Mains libres | Non |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Non |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Type de caméra | Orientable |
Objet connecté | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION