Module avec 4 contacts auxiliaires
DMX³ - DMX-SP
Legrand
Module avec 4 contacts auxiliaires
REF. 028176
Code EAN.
3414972327206
DMX, auxiliaire de commande et de signalisation pour les disjoncteurs ouverts
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Ensemble de contact |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 59 mm |
Hauteur | 60 mm |
Profondeur | 35 mm |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -25-85 °C |
Couleur | Multicolore |
Sans halogène | Oui |
3 documents
Notice
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
SÉLECTIONNER UNE ACTION