METAL S/BOX 8 MOD. GRID W/OKO
Synergy™ Grid
Legrand
METAL S/BOX 8 MOD. GRID W/OKO
REF. 736422
Code EAN.
3245067364222
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 8 |
Nombre d'unités | 1 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Carré |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Non , Non |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Largeur | 146 mm |
Hauteur | 146 mm |
Profondeur | 37 mm |
Largeur d'appareil | 146 mm |
Hauteur d'appareil | 146 mm |
Profondeur d'appareil | 37 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |