METAL S/BOX 2G 43MM W/OKO
Synergy™
Legrand
METAL S/BOX 2G 43MM W/OKO
REF. 736421
Code EAN.
3245067364215
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Ouvrage en briques apparentes |
---|---|
Forme | Carré |
Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
Modèle | Double |
Garnissage | Borne |
Largeur | 86 mm |
Pour le nombre d'inserts d'appareil | 4 |
Fixation des appareils | Visser |
Avec vis | Oui |
Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
Pour diamètre de câble jusqu'à | 20-25 mm |
Verrouillage de tube | Oui |
Entrée de l'arrière | Oui |
Nombre d'entrées | 10 |
Matériau | Acier |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Couleur | Gris |
---|---|
Classe de protection (IP) | Autre |
Finition du couvercle | Sans |
Fixation du couvercle | Autre |
Plombable | Non |
Maintien de fonction | Sans |
Avec blindage | Non |
Etanche à l'air | Non |
Section de conducteur max. | 0 mm² |
Nombre de pôles de la borne | 1 |
Borne, position fixe | Oui |
Fixation au crochet de luminaire | Non |
Tubulure | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |