MCB DX3 3P C13 10000A
DX³
Legrand
MCB DX3 3P C13 10000A
REF. 409253
Code EAN.
3245064092531
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Profondeur d'encastrement | 44 mm |
---|---|
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) | C |
Nombre de pôles (total) | 3 |
Nombre de pôles protégés | 3 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 13 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 500 V |
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) | 4 kV |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn) | 16 kA |
Type de tension | AC |
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) | 10 kA |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) | 32 kA |
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) | 16 kA |
Fréquence | 50-60 Hz |
Classe de limitation d'énergie (I²t) | 3 |
Montage encastré | Oui |
Pôle neutre sectionné simultanément | Non |
Degré de pollution | 2 |
Produits auxiliaires associables | Oui |
Largeur en nombre de modules | 3 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP20 |
Température ambiante en fonctionnement | -25-70 °C |
Section de raccordement cable souple | 1.5-25 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-35 mm² |
Antidéflagration | Non |
Largeur | 53.1 mm |
Hauteur | 94.8 mm |
Profondeur | 77.8 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Par le haut ou le bas |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Mode de pose | Rail DIN |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
8 documents
Agrément
OC / CB-IT-18674
(0.2 Mo)
Agrément
OC / CB-IT - 14353
(0.15 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-10652
(0.12 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-10652/M2
(0.47 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-10652/M1
(0.69 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24113
(0.67 Mo)
Agrément
VDE-40034176
(0.66 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 14.019
(0.11 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION