Aller au contenu principal
Logo print

MCB DX3 3P B2 6000A

DX³ Legrand

MCB DX3 3P B2 6000A

REF. 407555 Code EAN. 3245064075558
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Profondeur d'encastrement 44 mm
Caractéristique de déclenchement (type/courbe) B
Nombre de pôles (total) 3
Nombre de pôles protégés 3
Calibre/courant nominal assigné (In) 2 A
Tension assignée (Ue) 400 V
Tension d'isolement assignée (Ui) 500 V
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp) 4 kV
Type de tension AC
Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) 6 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu) 25 kA
Pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu) 10 kA
Fréquence 50-60 Hz
Classe de limitation d'énergie (I²t) 3
Montage encastré Oui
Pôle neutre sectionné simultanément Non
Degré de pollution 2
Produits auxiliaires associables Oui
Largeur en nombre de modules 3
Classe de protection (IP) IP20
Température ambiante en fonctionnement -25-70 °C
Section de raccordement cable souple 1.5-25 mm²
Section de raccordement cable rigide 1.5-35 mm²
Antidéflagration Non
Largeur 53.1 mm
Hauteur 94.8 mm
Profondeur 77.8 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
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
4 documents
Fiche technique
F01591FR-06.pdf pdf (2.19 Mo)
Fiche technique
F03693EN-01.pdf pdf (0.62 Mo)
Fiche technique
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Fiche technique
F01591EN-05.pdf pdf (2.21 Mo)
1 document
Fichier autocad
406892.dwg dwg (0.17 Mo)
7 documents
Agrément
OC / CB-IT-10651 (0.11 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-18673 (0.19 Mo)
Agrément
VDE-40034165 (0.72 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-24034 (0.67 Mo)
Agrément
Agrément
VDE-40047508 (0.3 Mo)
Agrément
OC / CB-IT-23514 (0.71 Mo)