Lyre à frapper Ø25mm
Legrand
Lyre à frapper Ø25mm
REF. 031382
Code EAN.
3245060313821
Accessoire, pour fixation de conduits
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Diamètre nominal | 25 mm |
---|---|
Nombre de câbles/tubes | 1 |
Distance au mur | Oui |
Modèle | Fermé |
Type de fixation | Montage à clipsage |
Matériau | Plastique |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Sans halogène | Non |
Résistant aux UV | Non |
Adapté à la plage de protection contre l'incendie | Non |
Revêtu de plastique | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION