This product is obsolete
Luminaire à LEDs ECO 1 - éclairage de lecture et d'ambiance - milieu médicalisé
Mosaic™
Legrand
Luminaire à LEDs ECO 1 - éclairage de lecture et d'ambiance - milieu médicalisé
REF. 078333
Code EAN.
3414970429933
Applique tête de lit avec éclairage de lecture et d'ambiance dynamique, conçue pour les maisons de retraite, résidences pour personnes âgées, EHPAD, établissements faiblement médicalisés et domicile
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Source lumineuse | LED non interchangeable |
---|---|
Source lumineuse fournie | Oui |
Nombre de lampes/modules | 2 |
Douille | Autre |
Matériau | Aluminium |
Couleur du boîtier/corps | Gris |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 207-253 V |
Courant nominal | 181.8-222 mA |
Appareillage | Ballast électronique |
Appareillage fourni | Non |
Variation 0-10V | Non |
Variation 1-10V | Non |
Variation DALI | Non |
Variation DMX | Non |
Variation DSI | Non |
Variation par potentiomètre (intégré) | Non |
Variation LineSwitch | Non |
Variation système propriétaire constructeur | Non |
Variation modulation de tension secteur | Non |
Variation par coupure de fin de phase | Non |
Variation par coupure de début de phase | Non |
Variation programmable | Oui |
Variation RF | Non |
Variation Sine Wave Reduction | Non |
Variation Touch and Dim | Non |
---|---|
Variation Zigbee | Non |
Variation avec bouton-poussoir | Non |
Pas de variation | Non |
Classe de protection (IP) | IP40 |
Classe de protection | I |
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25 | Non |
Revêtement des luminaires à isolation thermique | Non |
Convient pour l'éclairage d'urgence | Non |
Avec interrupteur | Non |
Puissance de lampe acceptée | 0-46 W |
Flux lumineux utile | 130 lm |
Couleur de la lumière | Blanc |
Température de couleur | 4000-4000 K |
Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
Largeur | 137 mm |
Hauteur/profondeur | 118 mm |
Longueur | 720 mm |
Type de câblage | Convient pour câblage traversant |
Raccordement électrique avec fiche | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION