Lot de 25 obturateurs face avant 1U plastique
LCS³
Legrand
Lot de 25 obturateurs face avant 1U plastique
REF. 446494
Code EAN.
3414972238212
Ensemble de 25 façades à monter entre les profilés 19 pouces. Aucun outil nécessaire pour sécuriser le panneau
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur | 482.6 mm |
---|---|
Hauteur | 45 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION