Aller au contenu principal
Logo print

Lot de 24 connecteurs RJ45 Keystone catégorie 6A UTP

Linkeo Legrand

Lot de 24 connecteurs RJ45 Keystone catégorie 6A UTP

REF. 632906 Code EAN. 3414972227230

Ce connecteur keystone categorie 6A UTP, du nouveau système LINKEO C, sans outil permet une connexion rapide. Son verrouillage par simple pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Jack
Type de connecteur RJ45 8(8)
Blindé Non
Catégorie 6A (IEC)
Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
Outil spécial requis Non
Adapté à un câble rond Oui
Adapté à un câble plat Non
Adapté à un conducteur multibrins Oui
Adapté à un conducteur massif Oui
Couleur Argent
Transparent Non
Plage AWG 23-26
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483 Non
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483 Non
Largeur 18 mm
Hauteur 31 mm
Profondeur 34 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Classe de protection (IP) IP20
Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Traitement antimicrobien Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Mode de pose Autre
Diamètre maxi d'entrée de câbles 9 mm
Nature d'embout entrée de cable Non applicable

2 documents
Notice
LE13273AA.pdf pdf (4.2 Mo)
Fiche technique
S000117683EN-02.pdf pdf (4.59 Mo)
3 documents
PEP
LGRP-01493-V02.01-FR.pdf pdf (1.22 Mo)
PEP
LGRP-01493-V02.01-EN.pdf pdf (1.25 Mo)
PEP
LGRP-01493-V01.01-EN.pdf pdf (0.81 Mo)