Lot de 10 obturateurs pour connecteur RJ45 Haute Densité Jack (HDJ) - noir
LCS³
Legrand
Lot de 10 obturateurs pour connecteur RJ45 Haute Densité Jack (HDJ) - noir
REF. HDJBL10-00
Code EAN.
0662875022800
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Largeur | 15.75 mm |
Hauteur | 20.3 mm |
Profondeur | 41 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-60 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
---|---|
Couleur | Noir |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |