Lot de 10 cordons d'alimentation fiches C20 à C19, longueur 1,50 m, noir avec verrouillage côté serveur
Linkeo
Legrand
Lot de 10 cordons d'alimentation fiches C20 à C19, longueur 1,50 m, noir avec verrouillage côté serveur
REF. 644202
Code EAN.
3414971982673
Cordons d'alimentation à utiliser pour connecter un équipement actif (serveur) à une PDU. Le mécanisme rotatif unique sur la fiche C13 qui s'adapte à n'importe quelle entrée C14 standard évite toute déconnexion accidentelle du serveur.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | Autre |
---|---|
Entrée de câble connexion 1 | Droit |
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1 | C19 |
Type raccordement 2 | Autre |
Entrée de câble connexion 2 | Droit |
Mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2 | C20 |
Système de connecteur orienté système | Non |
Nombre de conducteurs | 3 |
Section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
Longueur | 1.5 m |
Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
Résistance à la température | -20-70 °C |
Courant nominal | 10 A |
---|---|
Tension nominale (Un) | 250-250 V |
Couleur de gaine | Noir |
Conduit spiralé | Non |
Avec interrupteur pour câble souple | Non |
Diamètre externe approx. | 8.5 mm |
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6 | Sans |
Classe de production de fumée selon EN 13501-6 | Sans |
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6 | sans |
Classe de production d'acide selon EN 13501-7 | Sans |
Sans halogène | Non |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION