Lid & trim BS for marble 15-22mm
Legrand
Lid & trim BS for marble 15-22mm
REF. 689652
Code EAN.
3245066896526
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Finition du couvercle | Carré |
---|---|
Nombre de boîtes d'encastrement | 1 |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Autre |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Avec évidement pour revêtement de sol | Oui |
Profondeur de l'évidement du revêtement de sol | 22 mm |
Cadre de protection de revêtement de sol | Non |
Couleur | Autre |
Adapté à un canal noyé | Oui |
Adapté à un fond rentrant | Oui |
Adapté à un double fond | Oui |
Adapté à un nettoyage humide | Non |
---|---|
Largeur externe | 264 mm |
Longueur externe | 264 mm |
Longueur dimension d'encastrement | 264 mm |
Largeur dimension d'encastrement | 264 mm |
Profondeur d'encastrement min. | 65 mm |
Profondeur | 64 mm |
Nombres de rangées | 3 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Equipé de prise(s) USB | Non |
SÉLECTIONNER UNE ACTION