Caractéristiques techniques
Mode de pose du poste intérieur | Encastré |
---|---|
Couleur de la platine de rue | Argent |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 116 mm |
---|---|
Profondeur | 31 mm |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Objet connecté | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION