Aller au contenu principal
Logo print

LG-369575

Legrand

LG-369575

REF. 369575 Code EAN. 3414970829597
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Avec vidéo Oui
Nombre de postes intérieurs 4
Nombre de platines de rue 4
Technique d'installation Système multifilaire
Mode de pose du poste intérieur Encastré
Couleur du poste intérieur Blanc
Mode de pose de la platine de rue Autre
Matériau de la platine de rue Autre
Couleur de la platine de rue Blanc
Nombre max. de postes intérieurs 0
Nombre max. de platines de rue 0
Protocole d'image PAL
Peut être connecté à un smartphone Non
Communication interne Oui
Mains libres Non
Avec fonction jour/nuit Non
Angle d'ouverture de la camera 80 °
Fonction zoom, inclinaison/bascule Non
Avec fonction mémoire Non
Caméra ajustable manuellement Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Compatible avec les appareils de correction auditive Non
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Largeur 235 mm
Hauteur 146 mm
Profondeur 41 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP54
Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Tension nominale (Un) 12-24 V
Courant d'alimentation 1-1 A
Fréquence 50-60 Hz
Niveau sonore 82 dB
Consommation en veille 10 mA
Sans halogène Non
Traitement antimicrobien Non
Nature du cable pour connexion Rigide
Section de câble 0.28-1.5 mm²
Equipé de prise(s) USB Non
Equipé de visière de protection antipluie Non
Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
Mode de pose Autre
Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
Entre axe de fixation horizontale 50-100 mm
Mode de commande Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Ajout de postes additionnels Oui
Réglage du volume sonore Oui
Adressable Non
Portier avec Application mobile Non
Nombre de sonneries 12
Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
Résolution de l'écran 852x480
Réglage de la luminosité de l'écran Oui
Réglage du contraste de l'écran Oui
Fonction de mémorisation des visiteurs Non
Type de caméra Fixe
Distance max entre platine et poste intérieur 100 m
Type de grade de communication Autre
Code CEI (Pack1) Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
Objet connecté Non

1 document
Notice
LE09367AA.pdf pdf (5.67 Mo)