Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 4 |
Nombre de platines de rue | 4 |
Technique d'installation | Système multifilaire |
Mode de pose du poste intérieur | Encastré |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Autre |
Matériau de la platine de rue | Autre |
Couleur de la platine de rue | Blanc |
Nombre max. de postes intérieurs | 0 |
Nombre max. de platines de rue | 0 |
Protocole d'image | PAL |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Non |
Angle d'ouverture de la camera | 80 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec les appareils de correction auditive | Non |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 181 mm |
Hauteur | 146 mm |
Profondeur | 28 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -15-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 12-24 V |
---|---|
Courant d'alimentation | 1-1 A |
Fréquence | 50-60 Hz |
Niveau sonore | 82 dB |
Consommation en veille | 10 mA |
Sans halogène | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Section de câble | 0.28-1.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Non |
Equipé de visière de protection antipluie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Mode de pose | Autre |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 50-100 mm |
Mode de commande | Filaire |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Non |
Portier avec Application mobile | Non |
Nombre de sonneries | 12 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Fixe |
Distance max entre platine et poste intérieur | 100 m |
Type de grade de communication | Autre |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Non |
1 document
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION