LECTEUR A BADGE
Eloé™
Legrand
LECTEUR A BADGE
REF. 618012
Code EAN.
3414972264266
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Carte hôtel |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
Version sans contact | Oui |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 240 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Avec éclairage | Oui |
Source lumineuse fournie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Mode de pose | Installation intégrée |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
---|---|
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 46.4 mm |
Profondeur d'appareil | 29.9 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 29.9 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
1 document
Agrément
OC / CB-CN52150A1/M1
(0.32 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION