LAMPES DEBROCHABLES BLANC
Arteor™
Legrand
LAMPES DEBROCHABLES BLANC
REF. 572234
Code EAN.
3414970978004
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Mode de pose | Encastré |
---|---|
Type de pictogramme | Autocollant |
Visibilité du pictogramme | D’un seul côté |
Système de contrôle | Touche de contrôle |
Convient pour la mise en veille | Oui |
Avec interrupteur à distance | Non |
Alimentation de secours | Autonome (batterie individuelle) |
Type de batterie | NiMh |
Source lumineuse | LED interchangeable |
Source lumineuse fournie | Oui |
Douille | Autre |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Couleur du boîtier/corps | Blanc |
Matériau de la verrine | Plastique opalin |
Courant nominal | 80-80 mA |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Classe de protection | II |
Puissance du système | 1.3 W |
Flux lumineux utile | 5 lm |
---|---|
Temps d'opération nominal | 2-2 h |
Largeur | 45 mm |
Hauteur/profondeur | 44 mm |
Longueur | 45 mm |
Largeur d'encastrement | 45 mm |
Hauteur/profondeur d'encastrement | 31.5 mm |
Longueur d’encastrement | 45 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 10 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Objet connecté | Non |
SÉLECTIONNER UNE ACTION