Lampe E10 220V 7W
Legrand
Lampe E10 220V 7W
REF. 089841
Code EAN.
3245060898410
Adapté aux parties communes d'immeubles, locaux recevant du public, parkings, salles de sport, établissements pénitentiaires Se montent sur les mécanismes Sagane. Résistent aux chocs, à la brûlure de cigarette.
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Puissance de la lampe | 7-7 W |
---|---|
Tension de lampe | 220-220 V |
Culot | E10 |
Technologie | Lampe à incandescence |
Forme de la lampe | Autre |
Halogène | Non |
---|---|
Krypton | Non |
Xénon | Non |
Diamètre | 16 mm |
Longueur totale | 37 mm |