KNX variateur universel DIN - 5 sorties
Legrand
KNX variateur universel DIN - 5 sorties
REF. 002669
Code EAN.
3414972052290
Actionneur de gradation KNX contrôlant les lampes à incandescence, les lampes halogènes, les LED à gradation et les lampes fluorescentes jusqu'à 1500W à travers 5 canaux parallèles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Modèle | Actionneur de variateur |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 8 |
Couplage au bus inclus | Oui |
Module de bus amovible | Non |
Commande auxiliaire possible | Non |
Commande sur site/commande manuelle | Oui |
Avec affichage LED | Oui |
Nombre de sorties | 5 |
Puissance supplémentaire utilisable | Non |
Type de charge | Universel |
Courant de commande max. | 1.2 mA |
---|---|
Tension | 185-300 V |
Fonctionnement en parallèle possible | Oui |
Fréquence | 50-50 Hz |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Compatible avec Casambi | Non |
Largeur | 144 mm |
Hauteur | 90 mm |
Profondeur | 66 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Neutre obligatoire | Non |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 0.5-3.31 mm² |
Adressable | Oui |
Mode de commande | KNX |
1 document
Agrément
KNX EIB-11/16802/20
(0.79 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION