KNX-MALLIA SENSES COMMAND 4 PUSH WITH THERMOSTAT WHITE
Legrand
KNX-MALLIA SENSES COMMAND 4 PUSH WITH THERMOSTAT WHITE
REF. 281027MW
Code EAN.
3414972580038
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Système de bus KNX | Oui |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Non |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Oui |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Non |
Mode de pose | Encastré |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Couplage au bus inclus | Oui |
Nombre de touches | 9 |
Consommation d'énergie | 2.6 W |
Avec affichage LED | Oui |
Avec champ d'inscription | Oui |
Avec affichage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Transparent | Non |
Avec thermostat d'ambiance | Oui |
---|---|
Avec capteur infrarouge | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Largeur | 42 mm |
Hauteur | 58.5 mm |
Profondeur | 36.1 mm |
Profondeur d'encastrement | 26.1 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-60 °C |
Consommation en veille | 56 mA |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 0.8-0.8 mm² |
Nature du cable pour connexion | Rigide |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Adressable | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Objet connecté | Non |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION