Aller au contenu principal
Logo print

KNX-MALLIA SENSES COMMAND 6 PUSH WITH THERMOSTAT BRUSHED BLACK

Legrand

KNX-MALLIA SENSES COMMAND 6 PUSH WITH THERMOSTAT BRUSHED BLACK

REF. 281028BB Code EAN. 3414972691291
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Système de bus KNX Oui
Système de bus KNX-radio Non
Système de bus radio Non
Système de bus LON Non
Système de bus Powernet Oui
Autres systèmes de bus Sans
Radio bidirectionnelle Non
Mode de pose Encastré
Avec protection contre le vol/démontage Non
Couplage au bus inclus Oui
Nombre de touches 11
Consommation d'énergie 2.6 W
Avec affichage LED Oui
Avec champ d'inscription Oui
Avec affichage Oui
Matériau Métal
Qualité du matériau Aluminium
Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
Finition de la surface Mat
Couleur Noir
Transparent Non
Avec thermostat d'ambiance Oui
Avec capteur infrarouge Oui
Classe de protection (IP) IP20
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Largeur 42 mm
Hauteur 58.5 mm
Profondeur 36.1 mm
Profondeur d'encastrement 26.1 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
Temperature de stockage -20-60 °C
Consommation en veille 56 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Capacité des bornes 0.8-0.8 mm²
Nature du cable pour connexion Rigide
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Adressable Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Objet connecté Non

3 documents
Notice
LE14700AA.pdf pdf (0.78 Mo)
Fiche technique
S000123935EN_2.pdf pdf (1.87 Mo)
2 documents
Agrément
Agrément
OC / CB-CNCVC1748 (0.88 Mo)