KNX-ECRAN TACTILE 4"
Legrand
KNX-ECRAN TACTILE 4"
REF. 002900
Code EAN.
3414972579629
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Tension d'alimentation DC | 21-30 V |
---|---|
Type de tension d’alimentation | DC |
Consommation d'énergie | 2.2 W |
Nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles PROFINET | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles en série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles parallèles | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles Wireless | 0 |
Nombre d'autres interfaces matérielles | 1 |
Avec interfaces logicielles | Non |
Supporte le protocole pour EtherCAT | Non |
Protocole pris en charge pour TCP/IP | Non |
Protocole pris en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole pris en charge pour CAN | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS | Non |
Protocole pris en charge pour ASI | Non |
Supporte le protocole KNX | Oui |
Supporte protocole Modbus | Non |
Protocole pris en charge pour Data-Highway | Non |
Supporte le protocole DeviceNet | Non |
Protocole pris en charge pour SUCONET | Non |
Protocole pris en charge pour LON | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET IO | Non |
Protocole pris en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole pris en charge pour SERCOS | Non |
Protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole pris en charge pour EtherNet/IP | Non |
Protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work | Non |
Protocole pris en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety | Non |
Protocole pris en charge pour PROFIsafe | Non |
Protocole pris en charge pour SafetyBUS p | Non |
Protocole pris en charge pour autres systèmes de bus | Non |
Standard radio Bluetooth | Non |
Standard radio WLAN 802.11 | Non |
Standard radio GPRS | Non |
Standard radio GSM | Non |
Standard radio UMTS | Non |
Maître IO-Link | Non |
Type d'écran | TFT |
---|---|
Avec écran couleur | Oui |
Nombre de couleurs de l'écran | 16700000 |
Nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran | 256 |
Taille de l'écran | 3.95 inch |
Nombre de pixels, horizontal | 480 |
Nombre de pixels, vertical | 480 |
Avec clavier numérique | Non |
Avec clavier alphabétique | Non |
Nombre de touches de fonction, programmable | 0 |
Nombre de touches à LED | 0 |
Nombre de touches système | 0 |
Technologie tactile | Tactile capacitif multipoint |
Avec affichage de messages | Non |
Avec système de message (tampon et acquittement inclus) | Non |
Représentation des valeurs de processus (sortie) possible | Non |
Valeur de processus par défaut (entrée) possible | Non |
Avec recettes | Non |
Nombre de niveaux de protection par mot de passe | 4 |
Sortie d'impression disponible | Non |
Nombre de langues en ligne | 12 |
Indice de protection (IP), face avant | IP20 |
Degré de protection (NEMA), façade | 1 |
Certifié pour zone à risque selon UL classe I | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL classe II | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL classe III | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL division 1 | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL division 2 | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène) | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène) | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène) | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane) | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal) | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée) | Non |
Certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice) | Non |
Température de fonctionnement | -5-45 °C |
Montage possible sur barres profilées | Non |
Montage mural/direct possible | Oui |
Adapté aux fonctions de sécurité | Non |
Largeur de l'avant | 86 mm |
Hauteur de l'avant | 101.3 mm |
Profondeur d'encastrement | 21.7 mm |
2 documents
Fiche technique
Notice
1 document
Software
SÉLECTIONNER UNE ACTION