Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces, contrôle d'accès par badges et boucle inductive Blanc
Classe 100
Bticino
Kit portier vidéo couleur Classe 100X connecté avec écran 5pouces, contrôle d'accès par badges et boucle inductive Blanc
REF. BT364614
Code EAN.
8005543631607
Kit visiophone Classe 100X connecté prêt à poser avec contrôle d'accès par badge, adapté aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap en maison individuelle
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Nombre de boutons d'appel | 2 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Protocole d'image | PAL |
Propriété du système d'image | Couleur |
Avec secret de conversation | Non |
Peut être connecté à un smartphone | Oui |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Angle d'ouverture de la camera | 105 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Taille de l'écran | 127 mm |
Taille de l'écran (pouces) | 5 inch |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Profondeur d'encastrement | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
Temperature de stockage | -40-100 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.030-0.35 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
---|---|
Niveau sonore | 81 dB |
Consommation en veille | 30 mA |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Mode de commande | Sans fil , Réseau Wifi , SCS |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Fonction de mémorisation des visiteurs | Non |
Type de caméra | Orientable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Type de grade de communication | Autre |
Code CEI (Pack1) | Non applicable |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Non applicable |
Composition de l'élément (Pack1) | Non applicable |
Objet connecté | Oui |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Pilotable à la voix | Non |
Programmable | Non |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Nom de l'application | Home + Security |
Fonction d'usage du produit | Portiers/interphonie |
Connectable par box Internet | Oui |
SÉLECTIONNER UNE ACTION