Kit portier vidéo couleur Classe 100 avec écran 5pouces et platine de rue Linea3000 grise
Classe 100
Bticino
Kit portier vidéo couleur Classe 100 avec écran 5pouces et platine de rue Linea3000 grise
REF. BT364612
Code EAN.
8005543631102
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Avec vidéo | Oui |
---|---|
Nombre de postes intérieurs | 1 |
Nombre de platines de rue | 1 |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose du poste intérieur | Saillie |
Couleur du poste intérieur | Blanc |
Mode de pose de la platine de rue | Saillie |
Matériau de la platine de rue | Aluminium |
Couleur de la platine de rue | Gris |
Nombre max. de postes intérieurs | 2 |
Nombre max. de platines de rue | 2 |
Protocole d'image | PAL |
Peut être connecté à un smartphone | Non |
Communication interne | Oui |
Mains libres | Oui |
Avec fonction jour/nuit | Oui |
Angle d'ouverture de la camera | 105 ° |
Fonction zoom, inclinaison/bascule | Non |
Avec fonction mémoire | Non |
Caméra ajustable manuellement | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Oui |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Largeur | 164 mm |
Hauteur | 165 mm |
Profondeur | 20.5 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK10 |
Classe de protection (IP) | IP54 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-70 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Courant d'alimentation | 0.030-0.35 A |
Fréquence | 0-0 Hz |
Niveau sonore | 81 dB |
Consommation en veille | 30 mA |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.1-2.5 mm² |
Equipé de prise(s) USB | Oui |
Equipé de visière de protection antipluie | Oui |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Mode de pose | Montage en drapeau |
Entre axe de fixation verticale | 1600-1650 mm |
Mode de commande | Sans fil |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Ajout de postes additionnels | Oui |
Réglage du volume sonore | Oui |
Adressable | Oui |
Portier avec Application mobile | Oui |
Nombre de sonneries | 16 |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Oui |
Résolution de l'écran | Autre |
Réglage de la luminosité de l'écran | Oui |
Réglage du contraste de l'écran | Oui |
Type de caméra | Orientable |
Distance max entre platine et poste intérieur | 600 m |
Objet connecté | Non |
1 document
Notice
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION