Kit de finition IP30 1200mm pour coffret XL³S
XL³
Legrand
Kit de finition IP30 1200mm pour coffret XL³S
REF. 337963
Code EAN.
3414970928917
Jeu de deux pièces de finition montage vertical pour coffrets XL3 S hauteur 1200 mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Profil quadrillé |
---|---|
Largeur | 36.75 mm |
Hauteur | 1273.5 mm |
Profondeur | 17 mm |
Matériau | Métal |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
1 document
Notice
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION