Aller au contenu principal
Logo print

Kit 6 ventilateurs avec interrupteur et thermostat pour baie serveur 19pouces

Linkeo Legrand

Kit 6 ventilateurs avec interrupteur et thermostat pour baie serveur 19pouces

REF. 446903 Code EAN. 3414972027724

Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Nombre de ventilateurs 6
Tension de fonctionnement CA 50 Hz 220-220 V
Tension de fonctionnement CA 60 Hz 220-220 V
Type de tension AC
Encastrement mural Non
Construit comme un ventilateur embrochable Non
Ventilateur de circulation Oui
Ventilateur de toit Oui
Avec filtre Non
Avec élément de protection Oui
Flux volumique, à soufflage libre 0.025 m³/h
Puissance nominale 8 W
Finition CEM Non
Emission du bruit 54 dB(A)
Classe de protection (IP) IP20
Degré de protection (NEMA) Autre
Mode de pose Fixation à vis
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
Couleur Noir
Numéro RAL 9005
Largeur 409 mm
Hauteur 44 mm
Profondeur 530 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Courant d'alimentation 0.05-0.05 A
Fréquence 50-60 Hz
précâblé Oui

3 documents
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)
Notice
LE12351AA.PDF pdf (1.47 Mo)