Kit de 2 supports verticaux 8 modules pour mécanismes Mosaic dans références 689622 , 689623 et 088056
Mosaic™
Legrand
Kit de 2 supports verticaux 8 modules pour mécanismes Mosaic dans références 689622 , 689623 et 088056
REF. 689657
Code EAN.
3414970698711
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Nombre d'appareils encastrables | 8 |
---|---|
Nombre d'entrées de conduit | 0 |
Longueur | 244.5 mm |
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 55 mm |
---|---|
Modèle | Forme de support |
Type de montage appareil d'installation | Visser |
Matériau | Métal |
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION