Keor compact armoire batterie 20 KVA
Keor
Legrand
Keor compact armoire batterie 20 KVA
REF. 311097
Code EAN.
3414972095792
Armoire à batteries pour Keor Compact 20kVA équipée de batteries internes pour une grande autonomie
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Interface USB | Non |
---|---|
Avec interface de communication RS-232 | Non |
SNMP | Non |
Type de tension | DC |
Hauteur | 890 mm |
Largeur | 260 mm |
Profondeur | 850 mm |
Poids | 149.5 kg |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Non |
Contact de commutation hors tension | Non |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
---|---|
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Non applicable |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
1 document
Livre blanc
SÉLECTIONNER UNE ACTION