Joint de couvercle pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
DLP-S
Legrand
Joint de couvercle pour moulure DLP-S 50x20mm (1 ou 2 compartiments)
REF. 638166
Code EAN.
3245066381664
Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 50 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 20 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION