Aller au contenu principal
Logo print

Joint de couvercle pour moulure DLP-S 40x40mm

DLP-S Legrand

Joint de couvercle pour moulure DLP-S 40x40mm

REF. 638186 Code EAN. 3245066381862

Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Largeur du canal d'allège 40 mm
Profondeur du canal d'allège 40 mm
Modèle Doublage de coupe de canal
Forme Symétrique
Type de fixation Encliquetable
Matériau Plastique
Qualité du matériau ABS
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Couleur Blanc
Temperature d'utilisation /d'installation 15-60 °C
Classe de protection (IP) Autre
Résistance aux chocs (IK) Autre
Largeur 43.2 mm
Hauteur 40.2 mm
Profondeur 15 mm
Temperature de stockage -25-60 °C

2 documents
Fiche technique
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
Fiche technique
F01197FR-05.pdf pdf (2.05 Mo)
1 document
Fichier autocad
LG-638186.stp ifc (0.03 Mo)
1 document
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)