Joint de couvercle pour moulure DLP-S 20x12mm
DLP-S
Legrand
Joint de couvercle pour moulure DLP-S 20x12mm
REF. 638126
Code EAN.
3245066381268
Permet la jonction bout à bout de 2 couvercles
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 20 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 12 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
---|---|
Couleur | Blanc |
Temperature d'utilisation /d'installation | 15-60 °C |
Classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | Autre |
Largeur | 22.4 mm |
Hauteur | 12.1 mm |
Profondeur | 10 mm |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION