Joint de couvercle 75mm
DLP-S
Legrand
Joint de couvercle 75mm
REF. 638001
Code EAN.
3245066380018
Permet la jonction bout à bout de deux couvercle 75mm
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Largeur du canal d'allège | 85 mm |
---|---|
Profondeur du canal d'allège | 50 mm |
Largeur de la partie supérieure | 75 mm |
Modèle | Doublage de coupe de canal |
Forme | Symétrique |
Type de fixation | Encliquetable |
Matériau | Plastique |
---|---|
Qualité du matériau | ABS |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Blanc |
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Fichier autocad
1 document
PEP
SÉLECTIONNER UNE ACTION