Aller au contenu principal
Logo print

Jeu de 4 supports de lovage

LCS³ Legrand

Jeu de 4 supports de lovage

REF. 446156 Code EAN. 3414971173729

Les bobines de gestion des câbles gèrent efficacement l'excès de mou des câbles de fibre optique, en assurant la flexibilité et le rayon de courbure approprié pour les câbles.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Rail de guidage de câbles
Matériau Métal
Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
Hauteur 96.52 mm
Largeur 27.94 mm
Longueur 284.48 mm
Diamètre 27.94 mm
Nombre d'unités en hauteur (HE) 0
Couleur Noir
Equipé d'une porte ou couvercle Non

1 document
Fiche technique