Aller au contenu principal
Logo print

Jeu de 2 cordons verticaux 47U plastique pour baie serveur 19pouces largeur 800mm

Linkeo Legrand

Jeu de 2 cordons verticaux 47U plastique pour baie serveur 19pouces largeur 800mm

REF. 446892 Code EAN. 3414972027632

Baie serveur 19pouces, équipement à intégrer dans les baies pour une utilisation optimale

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Rail de guidage de câbles
Matériau Plastique
Montage 482,6 mm (19 pouces) Non
Hauteur 2090 mm
Largeur 800 mm
Longueur 180 mm
Nombre d'unités en hauteur (HE) 47
Couleur Noir
Numéro RAL 9005
Profondeur 180 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
Sans halogène Oui
Equipé d'une porte ou couvercle Oui

3 documents
Fiche technique
F03351EN-00.pdf pdf (2.63 Mo)
Fiche technique
F03351FR-00.pdf pdf (2.55 Mo)
Notice
LE12343AA.PDF pdf (2.8 Mo)