Jeu de 10 anneaux de câblage en acier montage sur ossature larg. 85 prof. 165
LCS³
Legrand
Jeu de 10 anneaux de câblage en acier montage sur ossature larg. 85 prof. 165
REF. 446481
Code EAN.
3414972237963
Jeu de dix anneaux de câbles en acier pour l'assemblage de faisceaux de câbles en zinc à chaud
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de guidage de câbles |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Largeur | 85 mm |
Longueur | 165 mm |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
3 documents
Notice
Fiche technique
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION