Jeu de 10 anneaux de câblage acier chemin câble, ossature, VMR larg. 100 pr. 80
LCS³
Legrand
Jeu de 10 anneaux de câblage acier chemin câble, ossature, VMR larg. 100 pr. 80
REF. 446482
Code EAN.
3414972237987
Lot de dix anneaux de câbles en acier pour assemblage de faisceaux de câbles en zinc à chaud
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Rail de guidage de câbles |
---|---|
Matériau | Métal |
Montage 482,6 mm (19 pouces) | Oui |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 80 mm |
Couleur | Aluminium |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Sans halogène | Oui |
Equipé d'une porte ou couvercle | Non |
3 documents
Fiche technique
Notice
Fiche technique
SÉLECTIONNER UNE ACTION