INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENTS A LEVIER EPURE 20AX -250V OR BROSSE
Art d'Arnould
Legrand
INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENTS A LEVIER EPURE 20AX -250V OR BROSSE
REF. AR68207
Code EAN.
3233625159298
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Levier |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Métallique |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Or |
Couleur de l'opérateur de commutation | Or |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 20 AX |
---|---|
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 43 mm |
Profondeur d'encastrement | 22 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 2.5-6 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
1 document
Fiche technique
1 document
Agrément
OC / CB-FR_708074
(0.7 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION