Aller au contenu principal
Logo print

INTERRUPTEUR 20A DP AVEC NEON + TERRE ET MARQUAGE WATER HEATER

Eloé™ Legrand

INTERRUPTEUR 20A DP AVEC NEON + TERRE ET MARQUAGE WATER HEATER

REF. 618072 Code EAN. 3414972264112
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur bipolaire
Type de commande Levier
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Voyant Oui
Fonction d'éclairage Éclairé sous tension
Type d'éclairage LED interchangeable
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 20 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Oui
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 36.8 mm
Profondeur d'encastrement 20.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²

2 documents
Fiche technique
F03722EN-00.pdf pdf (0.5 Mo)
Notice
LE13420AA.pdf pdf (0.99 Mo)
2 documents
Agrément
OC / CB-CN56379-M1 (0.33 Mo)
Agrément
OC / CB-CN56379 (0.34 Mo)