Aller au contenu principal
Logo print

Inter sectionneur RX³ 3P 40A

RX³ Legrand

Inter sectionneur RX³ 3P 40A

REF. 419327 Code EAN. 3414972037921

Interrupteur sectionneur pour contrôler et isoler l'installation.

Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation Non
Finition interrupteur de sécurité Non
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence Non
Finition de l'inverseur Non
Nombre d'interrupteurs 1
Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA 400 V
Tension de fonctionnement normale 400-400 V
Courant permanent nominal (Iu) 40 A
Courant nominal de courte durée admissible Icw 0.48 kA
Puissance de commutation à 400 V 16 kW
Nombre de pôles 3
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture 0
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture 0
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions 0
Commande motorisée en option Non
Commande motorisée intégrée Non
Déclencheur voltmétrique en option Non
Type de construction de l'appareil Appareil complet installé dans un boîtier
Convient pour montage au sol Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous Non
Adapté à une fixation frontale centrale Non
Adapté à un montage en distributeur Oui
Adapté à un montage intermédiaire Non
Couleur de l'élément d'actionnement Gris
Verrouillable Non
Type de raccordement du circuit principal Serre-câble
Indice de protection (IP), face avant IP20
Degré de protection (NEMA) 1
Largeur 53.1 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 76.6 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
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
Type de connexion Cable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
Code CEI (Pack1) Non applicable

1 document
Fiche technique
F03313EN-01.pdf pdf (0.2 Mo)
1 document
Fichier autocad
419327.dwg dwg (0.16 Mo)