INTER A BADGE RFID CHAMPAGNE
Galion™
Legrand
INTER A BADGE RFID CHAMPAGNE
REF. 282418-C2
Code EAN.
3414971700482
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Élément de commande |
---|---|
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Autre |
Transparent | Non |
Tension nominale | 230 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 35 mm |
Largeur | 86 mm |
Hauteur | 88 mm |
Profondeur | 42.9 mm |
---|---|
Profondeur d'encastrement | 28.3 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de connexion | Borne à vis |
Nombre de bornes | 3 |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Section de câble | 1-4 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Objet connecté | Non |
2 documents
Notice
Fiche technique
4 documents
Agrément
OC / CB-CN49563-A1/M1
(0.35 Mo)
Agrément
OC / CB-CN49563
(0.44 Mo)
Agrément
OC / CB-CN49563-A1
(0.34 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_716044
(0.38 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION