Aller au contenu principal
Logo print

INTER 20A DP BL

Belanko™ S Legrand

INTER 20A DP BL

REF. 617673 Code EAN. 3414971685543
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Type de commutation Interrupteur bipolaire
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme complet avec plaque
Interrupteur à bouton-poussoir Non
Nombre de bascules d'actionnement 1
Mode de pose Encastré
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Couleur de l'opérateur de commutation Blanc
Zone de texte/surface d'inscription Oui
Voyant Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK04
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 20 A
Contact de report Non
Type de connexion Borne à vis
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 86 mm
Hauteur d'appareil 86 mm
Profondeur d'appareil 33.6 mm
Profondeur d'encastrement 20.5 mm
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 35 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-50 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Neutre obligatoire Oui
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1-4 mm²

2 documents
Fiche technique
F02971EN-02.pdf pdf (0.48 Mo)
Notice
LE13288AA.pdf pdf (1.45 Mo)
4 documents
Agrément
OC / CB-CN52143 (0.32 Mo)
Agrément
Agrément
SNI-PCS 00081.02 (4.15 Mo)
Agrément
OC / CB-CN46307 (0.36 Mo)