INTER 20A BIPOLAIRE MARQUE WATER HEATER DARK SILVER
Galion™
Legrand
INTER 20A BIPOLAIRE MARQUE WATER HEATER DARK SILVER
REF. 282414-C3
Code EAN.
3414972013321
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur double |
---|---|
Type de commande | Levier |
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation à vis |
Avec cadre/support de montage | Oui |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Argent |
Couleur de l'opérateur de commutation | Argent |
Voyant | Oui |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 20 A |
Type de connexion | Borne à vis |
---|---|
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 88 mm |
Profondeur d'appareil | 38.4 mm |
Profondeur d'encastrement | 24 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Non |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1-4 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1-4 mm² |
3 documents
Agrément
OC / CB-CN48597A1_M2
(0.32 Mo)
Agrément
OC / CB-CN48597A2_M3
(0.32 Mo)
Agrément
OC / CB-CN48597-M2
(0.33 Mo)
SÉLECTIONNER UNE ACTION