Incara Pop Up équipé de 1 prise BS, 1 prise chargeur USB C 30W, 1 cordon de 2m avec fiche BS1363 - inox
Incara™
Legrand
Incara Pop Up équipé de 1 prise BS, 1 prise chargeur USB C 30W, 1 cordon de 2m avec fiche BS1363 - inox
REF. 654839
Code EAN.
3414972292559
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Modèle | Encastré |
---|---|
Relevable | Oui |
Extensible | Non |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Aluminium |
Couleur | Argent |
Degré de brillance | Autre |
Longueur | 145.6 mm |
Largeur | 123.5 mm |
Hauteur | 5.2 mm |
Profondeur d'encastrement | 74.5 mm |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Nombre de prises UK BS1363 | 1 |
Nombre de prises standard Suisse Type 13 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 15 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 23 | 0 |
Nombre de prises standard Suisse Type 25 | 0 |
Nombre de prises norme française (type E) | 0 |
Nombre de prises norme française UTE type E | 0 |
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F | 0 |
Avec dispositif on/off | Non |
Nombre de raccordements HDMI | 0 |
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles | 0 |
Nombre de raccordements USB | 1 |
---|---|
Nombre de raccordements Audio | 0 |
Nombre de raccordements CAT 5E | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6 | 0 |
Nombre de raccordements CAT 6A | 0 |
Nombre d'emplacements pour modules vides | 0 |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Protection contre les surtensions | Non |
Filtre anti-parasite réseau | Non |
Avec alimentation USB incorporée | Oui |
Tension nominale | 250 V |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Traitement antimicrobien | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-70 °C |
Temperature de stockage | -5-35 °C |
Type de tension | AC |
Courant d'alimentation | 16-16 A |
Consommation en veille | 0.3 mA |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
3 documents
Fiche technique
Notice
Notice
SÉLECTIONNER UNE ACTION