Aller au contenu principal
Logo print

Incara Disq 80 équipé d'1 prise BS, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise RJ45 cat6 UTP et cordon de 2m avec fiche BS1363 - métal

Incara™ Legrand

Incara Disq 80 équipé d'1 prise BS, 1 prise chargeur USB A+C 15W, 1 prise RJ45 cat6 UTP et cordon de 2m avec fiche BS1363 - métal

REF. 654943 Code EAN. 3414972002394
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Modèle Encastré
Relevable Non
Extensible Non
Forme Rond
Matériau Plastique
Couleur Autre
Degré de brillance Autre
Hauteur 113 mm
Profondeur d'encastrement 109 mm
Diamètre 105 mm
Nombre de prises avec contact de terre 0
Nombre de prises UK BS1363 1
Nombre de prises standard Suisse Type 13 0
Nombre de prises standard Suisse Type 15 0
Nombre de prises standard Suisse Type 23 0
Nombre de prises standard Suisse Type 25 0
Nombre de prises norme française (type E) 0
Nombre de prises norme italienne type P40 L/F 0
Avec dispositif on/off Non
Nombre de raccordements HDMI 0
Nombre de jacks D-Sub 15 pôles 0
Nombre de raccordements USB 2
Nombre de raccordements Audio 0
Nombre de raccordements CAT 5E 0
Nombre de raccordements CAT 6 1
Nombre de raccordements CAT 6A 0
Nombre d'emplacements pour modules vides 0
Nombre de disjoncteurs 0
Protection contre les surtensions Non
Filtre anti-parasite réseau Non
Avec alimentation USB incorporée Oui
Tension nominale 250 V
Classe de protection (IP) IP20
Résistance aux chocs (IK) IK07
Traitement antimicrobien Non
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -10-70 °C
Type de tension AC
Courant d'alimentation 5-5 A
Consommation en veille 0.06 mA
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Sans halogène Non
précâblé Oui
Type de connexion Non applicable
Capacité des bornes 2.5-2.5 mm²
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

2 documents
Notice
LE11975AA.pdf pdf (2.85 Mo)
Fiche technique
F03326EN-03.pdf pdf (2.58 Mo)