HIFI OUTLET HIFI SPEAKER SKT
Synergy™ Grid
Legrand
HIFI OUTLET HIFI SPEAKER SKT
REF. 735365
Code EAN.
3245067353653
Pas de tarif
Partager
4
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Utilisation | Connexion haut-parleur |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
---|---|
Transparent | Non |
Type de fixation | À clipser |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP24 |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Largeur d'appareil | 25.5 mm |
Hauteur d'appareil | 57 mm |
Profondeur d'appareil | 27.7 mm |
Profondeur d'encastrement | 17.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |